Publique sus productos
Bath&Shower Mixer - Built-in Exposedpart - X Line Series - VitrA
Bath&Shower Mixer - Built-in Exposedpart - X Line Series - VitrA

    Bath&Shower Mixer - Built-in Exposedpart - X Line Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Monomando Baño/Ducha Empotrado X-Line (Parte Vista)

    La gama X-Line desafía los años con su fuerte posición, estabilidad y diseño de líneas suaves. X-line ofrece un uso económico y respetuoso con el medio ambiente gracias a su aireador de ahorro de agua y proporciona una calidad superior y beneficios a un precio asequible. Se destaca

    Código de producto: A42252

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBathShowerMixer-Built-inExposedpart-Vitra-XLineSeries-A42252
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)158
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)0.469
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descripción Uniclass 2015Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniClass Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía