Publique sus productos
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA

    Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Portarrollos - Doble - Serie İstanbul - VitrA

    Lovegrove firmó los accesorios de la serie Istanbul completos con accesorios estéticos. Ofrece opciones de oro y cromo.

    Colores: Oro - Cromo - Blanco - Negro

    Código de producto: A48016

    Especificaciones
    • Roll Holder - Double -  with shelf

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRollHolder-Vitra-istanbulSeries-A48016
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosAccessory
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)132
    • Ancho (mm)345
    • Profundidad (mm)133
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)2.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010553
    • Nombre ETIMToilet roll holder
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía