Publique sus productos
Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Traducido por Google,

Set de ducha - Set de teleducha Pure - Sistemas de ducha - VitrA

Código de producto: A45543

Especificaciones
  • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.

    Maximum comfort is ensured with minimum amount of water thanks to the special system used for faucets.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaShowerSet-PureHandShowerSet-Vitra-ShowerSystems-A45543
  • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
  • Grupo de productosShower Systems - Shower Heads
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)850
  • Ancho (mm)100
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
  • Peso Neto (kg)0.906
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011383
  • Nombre ETIMShower head
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniClass Shower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía