Publique sus productos
Wash Basin - 40cm - Corner - Wall Mounted - Arkitekt Series - VitrA
Wash Basin - 40cm - Corner - Wall Mounted - Arkitekt Series - VitrA

    Wash Basin - 40cm - Corner - Wall Mounted - Arkitekt Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Lavabo - 40cm - Rinconera - Suspendido - Serie Arkitekt - VitrA

    Código de producto: 6093L003-0001

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWashBasin-40cm-Corner-WallMounted-Vitra-ArkitektSeries_6093L003-0001
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWashBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)8.798
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía