Publique sus productos
Wash Basin - 60cm - With Tap Hole - Nuo Series - VitrA
Wash Basin - 60cm - With Tap Hole - Nuo Series - VitrA

    Wash Basin - 60cm - With Tap Hole - Nuo Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Lavabo - 60cm - Con Agujero Grifo - Serie Nuo - VitrA

    Código de producto: 7435B003-0041

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWashBasin-60cm-WithTapHole-Vitra-NuoSeries_7435B003-0041
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWashBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)17.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía