Publique sus productos
Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA

    Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Lavabo para necesidades especiales S20, 65 cm

    ¡Diferentes soluciones para diferentes necesidades! Los productos de la serie VitrA S20 diseñados para las necesidades específicas aportan sugerencias racionales al lavabo. La silla de ruedas se puede acercar fácilmente al lavabo diseñado a medida. Uso ergonómico y cómodo gracias al manillar y las barras de apoyo.

    Código de producto: 5291B0030001

    Especificaciones
    • Special Needs Basin

      Accessible

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWashBasin-Accessible-Vitra_S20Series_5291B0030001
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWashBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)650
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)19.316
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía