Publique sus productos
WCPan - 69cm - Floor Mounted - Close Coupled - Back Outlet - Normus Series - VitrA
WCPan - 69cm - Floor Mounted - Close Coupled - Back Outlet - Normus Series - VitrA

    WCPan - 69cm - Floor Mounted - Close Coupled - Back Outlet - Normus Series - VitrA

    Traducido por Google,

    WCPan - 69cm - Montado en el piso - Acoplamiento cerrado - Salida trasera - Serie Normus - VitrA

    Sin Función Bidé, Blanco

    Código de producto: 5111L003-0075

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWCPan-69cm-FloorMounted-CloseCoupled-BackOutlet-Vitra-NormusSeries_5111L003-0075
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWC Pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)650
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)22.842
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía