Publique sus productos
WC Pan - Floor Mounted - 46cm - High - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Floor Mounted - 46cm - High - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - Floor Mounted - 46cm - High - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Inodoro - A Suelo - 46cm - Alto - (Necesidades Especiales) - Serie Conforma - VitrA

    taza poco profunda para obtener las muestras fecales.
    ¡Diferentes soluciones para diferentes necesidades! Los productos VitrA diseñados para las necesidades específicas aportan sugerencias racionales a los inodoros. Uso ergonómico y cómodo gracias al manillar y las barras de apoyo.

    Código de producto: 5815B003-0087

    Especificaciones
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWCPan-FloorMounted-46cm-High-SpecialNeeds-Vitra-ConformaSeries_5815B003-0087
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWC Pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)390
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)26.184
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía