Publique sus productos
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Inodoro - Rim Ex - Suspendido - 70cm - (Necesidades Especiales) - Serie Conforma - VitrA

    Rim-ex: ¡No hay fórmula para una limpieza fácil sino de armario! El clóset Rim-ex está diseñado para hacer que la limpieza del clóset sea mucho más eficiente Práctico, debido al tazón sin ductos En un solo movimiento se puede limpiar mucho más fácilmente. La cisterna interna especial reduce la superficie del suelo para acomodarla y contribuye a la higiene. Las características colgadas del producto se pueden limpiar mucho más fácilmente. Adecuado para el transporte conveniente de silla de ruedas.

    Código de producto: 5810B003-0075

    Especificaciones
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

      The smoothly attractive rimless WC pan Rim-ex prevents germ proliferation and offers superior hygiene thanks to its innovative design. Tests undertaken by the Akdeniz University show Rim-ex is 95 % more hygienic as compared to standard WC pans.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWCPan-RimEx-WallHung-70cm-SpecialNeeds-Vitra-ConformaSeries_5810B003-0075
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWC Pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)370
    • Ancho (mm)355
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)28.312
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía