Publique sus productos
WC Pan - Wall Mounted - 48cm - Metropol Series - VitrA
WC Pan - Wall Mounted - 48cm - Metropol Series - VitrA

    WC Pan - Wall Mounted - 48cm - Metropol Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Inodoro - Suspendido - 48cm - Serie Metropol - VitrA

    ¡La innovadora serie Metropole de VitrA! esquinas suavizadas, un toque moderno y detalles brillantemente seleccionados constituyen los personajes de Metropole. Las soluciones de inodoros adecuadas están disponibles para diferentes tipos de baños y espacios en la serie Metropole. Proporciona funcionalidad en un inodoro de tamaño compacto en espacios reducidos. El producto con características colgadas se puede limpiar muy fácilmente.

    Código de producto: 5671B003-0075

    Especificaciones
    • Developed by VitrA with special bowl structures and low-flow internal mechanisms, the 2,5/4 lt water conserving WC pan provide efficient flushing with less water and are certified for lowest water consumption by EU standards. When used together with VitrA concealed cisterns, these WC pan can reduce water consumption by up to 70%.

      These products fulfill Green building certification (LEED, BREEAM and DGNB) criteria with their environmentally-friendly features including lower environmental footprint, water, conservation and the use of local materials, as well as life cycle assessment (LCA), envirenmental product declaration (EPD) and sustainable forestry (FSC), certificates. They are recommended for projects aiming for a Green building certification.

      Easy and quick installation with innovative applications.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWCPan-WallHung-48cm-Vitra-MetropolSeries_5671B003-0075
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWC Pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)330
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)490
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)25.56
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía