Publique sus productos
WC Pan - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    Traducido por Google,

    Inodoro - Suspendido - 70cm - (Necesidades Especiales) - Serie Conforma - VitrA

    taza poco profunda para obtener las muestras fecales.
    ¡Diferentes soluciones para diferentes necesidades! Los productos VitrA diseñados para las necesidades específicas aportan sugerencias racionales a los inodoros. Uso ergonómico y cómodo gracias al manillar y las barras de apoyo. Fácil limpieza con función de apertura frontal. Adecuado para el transporte conveniente de sillas de ruedas. Ofrece cómodas instalaciones para toma de muestra con Cisterna poco profunda en uso hospitalario.

    Código de producto: 5811B003-0075

    Especificaciones
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWCPan-WallHung-70cm-SpecialNeeds-Vitra-ConformaSeries_5811B003-0075
    • Familia de productoSanitaryware & Complementary Products
    • Grupo de productosWC Pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)367
    • Ancho (mm)355
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)30.782
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía