Publique sus productos
PRO Color Aqua VitrA Tile Collection
PRO Color Aqua VitrA Tile Collection
PRO Color Aqua VitrA Tile Collection
    Archivados

    PRO Color Aqua VitrA Tile Collection

    Enhancing the relaxing effect of water with the use of various shades of blue and turquoise, color transitions and white and black, in mix&match options with varying sizes, Aqua is especially ideal for pools and spa centers. Aqua offers hygienic, reliable and aesthetic tiling solutions for modern spaces where water meets architecture. The series combines the vitality of water with long-term durability of tiles.

    Especificaciones
    • Body Type: Floor & Glazed Porcelain
      Colours: RAL 2008020, RAL 2006020, RAL 2004030, RAL 2307015, RAL 2306020, RAL 2404020, RAL 2606030, RAL 2603035, RAL 5002
      Sizes: 2.5x2.5, 5x5, 10x10, 10x20, 10x30, 15x15, 20x20, 30x30
      Surface: Matt, Glossy
      Antislip: R10A, R10B, C
      Thickness: 6mm, 7mm
      For product codes use product url in Links section
      For technical data sheet use product url in Links section
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVitrA-Floor-Wall-Tile-Color-Aqua-Ceramic
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosFloor & Wall Tile
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-10-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC011340
    • Nombre ETIMCeramic tile
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES