Publique sus productos
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection
Naturalux VitrA Tile Collection

    Naturalux VitrA Tile Collection

    Traducido por Google,

    La colección Naturalux encarna una profunda conexión con la naturaleza, que evoca tranquilidad, armonía y autenticidad. Cada mosaico captura la belleza cruda de la piedra natural, celebrando las texturas, los colores y los patrones orgánicos de la tierra. En línea con el concepto Terra Melange, Naturalux enfatiza el aspecto natural de los materiales. Diseñado para diversas aplicaciones, presenta múltiples opciones de tamaño, incluidos tamaños infinitos y mosaicos adecuados para uso en exteriores. Estos formatos expansivos crean paisajes visuales continuos e ininterrumpidos, ideales para hacer una gran declaración en entornos residenciales y comerciales. Naturalux ofrece una combinación de pureza y elegancia.

    La colección incluye cuatro opciones de color y dos opciones de decoración “Veincut” y “Crosscut” seleccionadas entre tipologías de piedra Portland.

    Especificaciones
    • Body Type: Colorbody Porcelain

      Color: Light grey, Dark grey, Light greige, Dark greige

      Size: 120x280, 120x120, 60x120, 60x60, 60x60 20mm

      Surface: Matt

      Antislip: R10B, R11

      Thickness: 6mm, 9mm, 20mm

      For product codes use product url in Links section

      For technical data sheet use product url in Links section

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVitrA-Floor-Wall-Tile-Naturalux-Stone
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosFloor & Wall Tile
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-09-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEC011340
    • Nombre ETIMCeramic tile
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica