Publique sus productos
Pure
VITRINTEC

Pure

Traducido por Google,

PURE es un sistema sin montantes de paredes de acristalamiento simple con el uso de vidrios de 10 mm o 12 mm de espesor y perfiles de sistema minimalista de solo 22 mm de profundidad y 25 mm o 30 mm de altura. La altura máxima de muros construidos en este sistema es de 3500 mm - certificado ETA.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPure
  • Familia de productoPure
  • Grupo de productosPure
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2021-04-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)25
  • Ancho (mm)22
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Muro cortina