Publique sus productos
Pure FS
VITRINTEC

Pure FS

Traducido por Google,

PURE FS es un sistema de protección contra incendios de acristalamiento simple. El sistema utiliza perfiles de aluminio minimalistas de solo 30 mm de altura. Este sistema está destinado a la disposición de paredes de vidrio sin laminillas muy ligeras con el requisito de aislamiento al fuego EI30, en las que la cantidad mínima de aluminio y las juntas invisibles crean la impresión de 100% de translucidez. Pure FS tiene un aislamiento acústico de Rw 38dB a Rw 40dB. Certificado ETA.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPure_FS
  • Familia de productoPure
  • Grupo de productosPure
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2021-04-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)30
  • Ancho (mm)40
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Muro cortina
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
Productos similares