Publique sus productos
Silence LOFT
VITRINTEC

Silence LOFT

Traducido por Google,

Los perfiles de aluminio minimalistas con una altura de 30 mm son una base sutil y al mismo tiempo duradera del sistema. Silence Loft se caracteriza por un aislamiento acústico de hasta Rw 52dB, lo que garantiza unas condiciones de trabajo confortables.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSilenceLOFT
  • Familia de productoSilence
  • Grupo de productosSilence
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2021-06-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)30
  • Ancho (mm)78
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
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
Productos similares