Publique sus productos
Silence LOFT FS
VITRINTEC

Silence LOFT FS

Traducido por Google,

Sistema de protección contra incendios de doble acristalamiento SILENCE FS, gracias al uso de soluciones innovadoras en el sistema SILENCE FS, se logró mantener los 30 mm de altura, característicos de todos los sistemas de protección contra incendios VITRINTEC, el ancho del perfil de 78 mm permite la instalación de un segunda forma de vidrio independiente, gracias a la cual el aislamiento del sistema alcanza Rw 47dB. El sistema se distingue por un cierre envolvente invisible, fácil montaje y modularidad. Certificado ETA.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSilence_LOFT_FS
  • Familia de productoSilence
  • Grupo de productosSilence
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2021-06-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)30
  • Ancho (mm)78
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Muro cortina
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
Productos similares