Publique sus productos
BLADE Stainless Steel CableNet Railing System
BLADE Stainless Steel CableNet Railing System
BLADE Stainless Steel CableNet Railing System
BLADE Stainless Steel CableNet Railing System
BLADE Stainless Steel CableNet Railing System
BLADE Stainless Steel CableNet Railing System

    BLADE Stainless Steel CableNet Railing System

    Traducido por Google,

    El sistema de barandas modulares de acero inoxidable BLADE™ es un diseño ultra contemporáneo con una obstrucción mínima a la línea de visión. El poste está diseñado con dos barras verticales de 2” de ancho, con una tapa cúbica en la parte superior y pernos cilíndricos en la parte inferior. ¡Un sistema sólido con la sensación de los paneles de relleno suspendidos en el aire! Este moderno diseño de pasamanos está disponible en colores con recubrimiento en polvo y con una opción para riel iluminado con LED . El sistema de barandas modulares de acero inoxidable BLADE está disponible en montaje superior o lateral para aplicaciones de barandas y barandas de escaleras en interiores y exteriores. La línea de productos iRAIL de VIVA tiene certificación ETL; la marca ETL es una prueba del cumplimiento del producto con los estándares de seguridad de América del Norte.

    Especificaciones
    • Stainless Railings & Stainless Steel Railings

      Material:
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, or Powder Coat

      Size:
      2" Double flat bar post @ 5'-0" max. O.C.
      4'-6" max. for perforated and wire mesh infill
      4'-0" max. for Multiline infill.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Picket, Multiline, Laser Cut or CableNet

      A.  Glass Finish:
      Clear, Tinted or Frit

        Size/Spacing for Glass Finish:

        Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
        Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
        Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

        B.  Perf, Wire, Picket Multiline and CableNet Finish:  #6 Satin

          Size/Spacing for Perf, Wire, Picket, Multiline and CableNet:

          • · Perforated Metal:  1” wide frame
          • · Wire Mesh:  1” wide frame
          • · Picket:  Ø1/2" picket
          • · Multiline:  Ø1/2" multiline
          • · CableNet:  1" Wide frame, Ø1/16" (1.5mm) cable mesh
          • · Laser Cut - 1/4" thick aluminum panel

          TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

          1. A. Stainless Steel Tube
            Finish:  #6 Satin, Powder Coat
            Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
            Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
          1. B. Stainless Steel Tube with LED ¹
            Finish:  #6 Satin
            Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED PODS

          2. Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
            Wood  (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
            Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
          1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
          2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
          3. Other species available upon request.
        Especificaciones técnicas
        • Referenciablade-stainless-steel-cablenet-railing-system
        • Familia de productoPost Systems
        • Grupo de productosBLADE
        • TipoMateriales de construcción
        • Día de publicación2021-06-24
        • Número de edición1
        Información relacionada
        • Material principalAcero Inoxidable
        • Diseñado enEstados Unidos
        • Fabricado enEstados Unidos
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
        • Clasificación IFC Barandilla
        • Código ETIMEC012260
        • Nombre ETIMHandrail system
        • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
        • Descripción Uniclass 2015Handrail systems
        • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
        • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
        • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
        • Título OmniClass Railing

        Disponibilidad en regiones

        Norteamérica
        Estados Unidos