El sistema de barandas modulares de acero inoxidable BLADE™ es un diseño ultra contemporáneo con una obstrucción mínima a la línea de visión. El poste está diseñado con dos barras verticales de 2” de ancho, con una tapa cúbica en la parte superior y pernos cilíndricos en la parte inferior. ¡Un sistema sólido con la sensación de los paneles de relleno suspendidos en el aire! Este moderno diseño de pasamanos está disponible en colores con recubrimiento en polvo y con una opción para riel iluminado con LED . El sistema de barandas modulares de acero inoxidable BLADE está disponible en montaje superior o lateral para aplicaciones de barandas y barandas de escaleras en interiores y exteriores. La línea de productos iRAIL de VIVA tiene certificación ETL; la marca ETL es una prueba del cumplimiento del producto con los estándares de seguridad de América del Norte.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |