Publique sus productos
FIN Stainless Steel Glass Railing System
FIN Stainless Steel Glass Railing System
FIN Stainless Steel Glass Railing System
FIN Stainless Steel Glass Railing System
FIN Stainless Steel Glass Railing System
FIN Stainless Steel Glass Railing System

    FIN Stainless Steel Glass Railing System

    Traducido por Google,

    El sistema de barandillas FIN™ es una elegante balaustrada de madera para interiores , una combinación de acero inoxidable y postes de madera ideal para aplicaciones de barandas interiores, que crea una apariencia industrial única de acero inoxidable y la calidez de la madera. Seleccione entre una selección de tintes para madera de roble rojo, cerezo o arce ; para crear el aspecto adecuado para su proyecto. El perfil delgado del poste proporciona una obstrucción mínima a la línea de visión. La línea de productos iRAIL de VIVA tiene certificación ETL; la marca ETL es una prueba del cumplimiento del producto con los estándares de seguridad de América del Norte.

    Especificaciones
    • Material:
      Steel and Wood (Red Oak, Cherry or Maple)
      Composite Stainless Steel (304 or 316) and Wood (Red Oak, Cherry or Maple)

      Finish:
      Composite SS and :  #6 Satin + Unstained Wood, ECM + Unstained Wood
      Steel and Wood:  Powder Coat + Unstained Wood

      Size:
      2.5"x1.4" @ 5'-0" max. O.C.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Picket, Multiline or CableNet

      1. A.  Glass Finish:
        Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing for Glass Finish:

      Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

      FINISHING OPTION FOR Perf & Wire Mesh:  #6 Satin

      Size/Spacing for Perf, Wire, Picket, Multiline and CableNet:

      • · Perforated Metal:  1” wide frame
      • · Wire Mesh:  1” wide frame

      TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

      1. A. Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x 1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED2
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 3 :  Unstained
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED 2 :  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

      1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. Other species available upon request.

      Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing, Indoor Railings

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafin-stainless-steel-glass-railing-system
    • Familia de productoPost Systems
    • Grupo de productosFIN
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-06-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC012260
    • Nombre ETIMHandrail system
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Descripción Uniclass 2015Handrail systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos