Recto, simple, singular. Un diseño minimalista combinado con un precio económico: ofrece la menor obstrucción visual para cualquier sistema montado en un poste. Disponible en una variedad de opciones modificadas para adaptarse a atrios, escaleras flotantes y balcones en voladizo, realmente agrega valor a ese diseño de horizonte que desaparece.
El sistema de barandas de vidrio de acero inoxidable ornamental SOLO™ es para aquellos que buscan un sistema de barandas discreto que mantenga la vista sin obstrucciones y, al mismo tiempo, mantenga líneas limpias que complementen el diseño principal
El sistema de barandillas de vidrio de acero inoxidable ornamental es ideal para su uso en balaustradas de balcones (como se ilustra en las barandillas de acero inoxidable de la sede central de Toyota en EE. UU.), atrios de edificios comerciales y barandillas de escaleras monumentales. La variedad de opciones de montaje disponibles (montaje superior, fascia o central) significa que, independientemente de las exigencias de su diseño, VIVA podrá brindarle la solución adecuada.
Entre las bellas construcciones del sistema SOLO™ y el hecho de que VIVA completa extensas pruebas de rendimiento y cálculos estructurales para garantizar que se cumplan todas las normas de seguridad, simplemente no hay mejor opción para su edificio exquisito y amplio cuando se trata de este sistema de barandas de vidrio.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |