Publique sus productos
Stair Wrap - Metal (Soffit)
Stair Wrap - Metal (Soffit)
Stair Wrap - Metal (Soffit)

    Stair Wrap - Metal (Soffit)

    Traducido por Google,

    Mejore su visión de diseño con los sistemas STAIR WRAP de VIVA Railings, la última innovación en barandillas arquitectónicas. Diseñado para integrarse armoniosamente con nuestras soluciones de barandillas, STAIR WRAP ofrece una transición visualmente perfecta con travesaños y plafones debajo de escaleras y balcones, formando un efecto "envolvente" cohesivo inspirado en las necesidades y los comentarios de nuestros exigentes clientes.

    Sistema de revestimiento de escaleras de metal

    Consiga flexibilidad de diseño con el sistema de metal STAIR WRAP de VIVA Railings. Este sistema, diseñado a la perfección, ofrece una estética "envolvente" elegante y cohesiva que armoniza con escaleras y balcones. Seleccione entre una variedad de opciones de diseño, que incluyen patrones intrincados cortados con láser y paneles sólidos minimalistas, todos disponibles en llamativos acabados metálicos.

    La iluminación LED integrada realza aún más su diseño, con efectos de luz de fondo o de brillo que aportan elegancia contemporánea a su espacio. Diseñado para durar y tener un atractivo moderno, el sistema de metal STAIR WRAP combina una artesanía de alta calidad con un potencial de diseño ilimitado para proyectos comerciales.

    Especificaciones
    • SOFFIT

      Material:

      Stainless Steel (304 or 316)
      Aluminum

      Finish:

      Stainless Steel: #6 Satin or CERASHIELD
      Aluminum: Anodized / CERASHIELD

      Size/Spacing:

      2" wide with 14GA thickness. 4'-0" max. O.C. w/ LED linear option.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastair-wrap-metal-soffit
    • Familia de productoOthers
    • Grupo de productosStair Wrap Glass & Metal
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-01-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC012260
    • Nombre ETIMHandrail system
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Descripción Uniclass 2015Handrail systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos