Descripción general
El modelo SD9384-EHL es la última cámara IP domo de velocidad (PTZ) IR profesional de VIVOTEK con resolución de 5MP, excelente para videovigilancia en áreas de amplia cobertura como aeropuertos, vigilancia urbana e instalaciones de fabricación. SD9384-EHL está equipado con iluminadores IR de 200M y un zoom óptico de 30x para obtener más detalles en cualquier escena. La tecnología IR inteligente permite un FOV de amplia cobertura y una intensidad IR muy uniforme, al tiempo que evita los puntos calientes.
La videovigilancia en grandes áreas tiene el potencial de muchos incidentes, el Smart Tracking Advanced integrado de SD9384-EHL (nuestra última tecnología de inteligencia artificial para Smart VCA) permite al usuario identificar el riesgo y rastrear a la persona sospechosa automáticamente en tiempo real.
El cuerpo de la cámara SD9384-EHL está protegido con certificaciones IP66, IK10 y NEMA 4X contra la lluvia, el polvo y la corrosión. También admite una amplia temperatura de funcionamiento de -40 ℃ a 60 ℃ (-40F a 122F) para operar en condiciones climáticas extremas.
Características clave
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |