Publique sus productos
BE_VMZINC_Standing seam_Warm_Facade_Over MINERAL WOOL insulation
BE_VMZINC_Standing seam_Warm_Facade_Over MINERAL WOOL insulation

    BE_VMZINC_Standing seam_Warm_Facade_Over MINERAL WOOL insulation

    Traducido por Google,

    Este sistema de revestimiento no ventilado permite instalar el revestimiento de junta alzada ZINC PLUS sobre un sustrato aislante continuo de lana mineral rígida. El revestimiento no ventilado es un sistema compuesto que no requiere una cámara de ventilación bajo el zinc. Por lo tanto, el zinc se instala directamente sobre su sustrato. Esto requiere el uso de ZINC PLUS. El ZINC PLUS de VMZINC está recubierto en la parte inferior con una capa protectora blanca de composición orgánica que proporciona resistencia a la abrasión causada por la expansión del zinc en los puntos de fijación. La instalación se simplifica, ya que no se necesitan entradas ni salidas de ventilación.

    La junta alzada es estética, moderna y ofrece juntas uniformes y de perfil bajo (25 mm de altura con un grosor de 5 mm).

    Embalaje:
    El zinc se suministra en rollos para su posterior perfilado o en tiras preformadas según se solicite.

    Aspectos superficiales: ZINC PLUS 0,7 mm y 0,8 mm (disponible en Naturel PLUS, QUARTZ-ZINC® PLUS, ANTHRA-ZINC® PLUS, PIGMENTO® PLUS, AZENGAR® PLUS y Zinc PLUS lacado), junto con toda la gama de productos, están clasificados como A1 y no contribuyen a la propagación del fuego. Los acabados lacados están clasificados como A2. El sistema de revestimiento alcanza una clasificación de reacción al fuego de C-s3,d1 o B-s3,d1 de acuerdo con el informe de ensayo SBI 2390C WRGENT. Según las condiciones de ensayo, el aislamiento debe alcanzar al menos una clasificación de reacción al fuego D.

    El uso del aspecto seleccionado podría no ser adecuado para ciertas aplicaciones en contextos con restricciones ambientales muy estrictas. Se recomienda, de ser necesario, consultar los servicios de VM Building Solutions para obtener más información.

    Especificaciones
    • Application:

      New build and renovation projects, with simple or complex forms. Buildings with indoor climate classes 1, 2 and 3. Heigt of the building superior of 25m.

      Standard Dimensions:

      Effective width: 430mm and 530mm

      Tray length: The maximum panel length is 4 m on façades and between 0.5 m and 2 m on soffits.

      Fixings: Stainless steel fixed clips (with spacer) and sliding clips (with load-distribution plate), specially designed for this system and mechanically fixed with screws. Clips shall be installed at 330 mm centres

      Insulation: Rigid rock wool insulation (e.g. Rockmax Sigma by Rockwool), with a minimum fire rating of Class A2 and a maximum thickness of 160 mm when installed on a concrete substrate. The insulation has a compressive strength of at least 40 kPa at 10 per cent deformation.

      ClassDoP and environmental: Environmental certifications and sustainability schemes: HQE (France – High Environmental Quality), BREEAM (United Kingdom – BRE Environmental Assessment Method), IBU certification (Germany – Institut Bauen und Umwelt), and LEED (United States – Leadership in Energy and Environmental Design).

      Fire Resistance: Complies with requirements for:

      High-rise buildings (A2-s3,d0)
      Medium-rise buildings (B-s3,d1)
      Low-rise buildings (C-s3,d1 and D-s3,d1)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBE-VMZINC-Standing-seam-Warm-Facade-MINERAL-WOOL-Insulation
    • Familia de productoCouverture
    • Grupo de productosVMZINC ROOFING
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioAislante
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_50_95
    • Descripción Uniclass 2015Zinc sheet roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Roof Panels
    • Número OmniClass23-13 39 11 11
    • Título OmniClass Exterior Metal Roof Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings