Este sistema de revestimiento no ventilado permite instalar el revestimiento de junta alzada ZINC PLUS sobre un sustrato continuo de aislamiento PUR/PIR cubierto con la membrana VM FIRE BARRIER PLUS A2. El revestimiento no ventilado es un sistema compuesto que no requiere una cámara de ventilación bajo el zinc. Por lo tanto, el zinc se instala directamente sobre el sustrato. Esto requiere el uso de ZINC PLUS. El ZINC PLUS de VMZINC está recubierto en la parte inferior con una capa protectora blanca de composición orgánica que proporciona resistencia a la abrasión causada por la expansión del zinc en los puntos de fijación. La instalación se simplifica, ya que no se necesitan entradas ni salidas de ventilación.
La junta alzada es estética, moderna y ofrece juntas uniformes y de perfil bajo (25 mm de altura con un grosor de 5 mm).
Embalaje: El zinc se suministra en rollos para su posterior perfilado o en tiras preformadas según se solicite.
Aspectos superficiales: ZINC PLUS 0,7 mm y 0,8 mm (disponible en Naturel PLUS, QUARTZ-ZINC® PLUS, ANTHRA-ZINC® PLUS, PIGMENTO® PLUS, AZENGAR® PLUS y Zinc PLUS lacado), junto con toda la gama de productos, están clasificados como A1 y no contribuyen a la propagación del fuego. Los acabados lacados están clasificados como A2. El sistema de revestimiento alcanza una clasificación de reacción al fuego de C-s3,d1 o B-s3,d1 de acuerdo con el informe de ensayo SBI 2390C WRGENT. Según las condiciones de ensayo, el aislamiento debe alcanzar al menos una clasificación de reacción al fuego D.
El uso del aspecto seleccionado podría no ser adecuado para ciertas aplicaciones en contextos con restricciones ambientales muy estrictas. Se recomienda, de ser necesario, consultar los servicios de VM Building Solutions para obtener más información.