Publique sus productos
BE_en_Standing_Seam_Cold_Roof_Wooden_Deck_VMZINC
BE_en_Standing_Seam_Cold_Roof_Wooden_Deck_VMZINC
BE_en_Standing_Seam_Cold_Roof_Wooden_Deck_VMZINC

    BE_en_Standing_Seam_Cold_Roof_Wooden_Deck_VMZINC

    Traducido por Google,

    Un techo frío, o techo ventilado, es un sistema en el que la parte inferior del zinc VMZINC está en contacto con el aire.

    Este sistema de ventilación consiste en una cámara de aire de al menos 40 mm de espesor, en la que el CO2 contenido en el aire permite que el zinc VMZINC se patine de forma natural en la parte inferior. El aire puede circular a través de esta cámara de aire mediante aberturas en la parte inferior y superior de la pendiente del tejado, es decir, desde el alero hasta la cumbrera.

    Se instala una capa base transpirable continua en el lado frío del aislamiento. Esta capa base debe terminar en el canalón.
    La instalación de una barrera de vapor es obligatoria. La calidad de la barrera de vapor se determina en función de la clase de humedad del edificio. Para este fin, se recomienda la membrana Aludex®Max.

    La junta alzada es estética, moderna y ofrece juntas uniformes y de perfil bajo (25 mm de altura con un grosor de 5 mm).

    Embalaje:
    El zinc se suministra en rollos para su posterior perfilado o en tiras preformadas según se solicite.

    Aspectos de la superficie: QUARTZ-ZINC® / ANTHRA-ZINC® / PIGMENTO® (azul, rojo, verde, marrón) / ZINC® bilacado / AZENGAR® / ZINC NATURAL

    El uso del aspecto seleccionado podría no ser adecuado para ciertas aplicaciones en contextos con restricciones ambientales muy estrictas. Se recomienda, de ser necesario, consultar los servicios de VM Building Solutions para obtener más información.

    Especificaciones
    • Application:

      All types of roofs. All shapes: Flat, curved, concave, convex, conical, domes.

      New build & renovation, simple or complex shapes.

      Pitches: Roofs with a 3° (5%) vertical slope. Buildings in humidity classes 1, 2, and 3.
      In both renovation and new construction.

      Standard Dimensions:

      Effective width: 430 / 530 / 600 mm

      VMZINC Standing Seam height: 25 mm

      Sheet length: 10 m; however, experience shows that for roofing, provided specific installation of the fixing clips is used, strips up to 13 m can be installed.

      Fixings:

      Fixing by screws or nails (The nails for fixing the boarding are driven into the wood to avoid any contact with the zinc.)

      Climates:

      All wind regions. The choice by a professional of a VMZINC® product from VM Building Solutions must integrate the possible constraints of use according to the surface aspect considered. Each aspect of the zinc surface can change over time in different ways depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (roofing, facade, rainwater drainage). The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints. It is recommended, if necessary, to consult VM Building Solutions services for further information.

      Reference Documents: Recommendations of the Buildwise NIT266.

      Fire Resistance: Complies with Broof(t1).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBE_en_Standing_Seam_Cold_Roof_Wooden_Deck_VMZINC
    • Familia de productoCouverture
    • Grupo de productosVMZINC ROOFING
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioAislante
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_50_95
    • Descripción Uniclass 2015Zinc sheet roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Roof Panels
    • Número OmniClass23-13 39 11 11
    • Título OmniClass Exterior Metal Roof Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings

    Disponibilidad en regiones

    Europa