Publique sus productos
Free-standing awning frame
Free-standing awning frame
Free-standing awning frame
Free-standing awning frame

    Free-standing awning frame

    Traducido por Google,
    El marco de toldo independiente es un marco de aluminio independiente sobre el cual se pueden instalar uno o dos toldos.

    Independiente

    Libre elección de ubicación: el marco compuesto por una viga transversal y postes mantiene el o los toldos seguros y se pueden instalar independientemente de la ubicación, al lado o lejos de la fachada del edificio.

    Expansivo

    Con una conexión de toldo de dos lados se pueden dar sombra especialmente a zonas grandes.

    No apegado

    El uso de cajas con peso significa que no es necesario instalarlas sobre una base de hormigón.

    WAREMA le ofrece un modelo rígido en BIMobject. Descubra nuestros modelos configurables en mywarema.com/home, que se adaptan perfectamente a sus necesidades.

    Especificaciones
    • Building limits:
      Order width mx7000 mm
      Order height mx4000 mm

      Keyfacts:

      • Free-standing awning frame made of aluminium, powder-coated for articulated arm, cassette and pergola awnings.
      • Installation on a concrete foundation or flexibly with weighted boxes
      • Awning connection possible on one side or both sides.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFree-standing-awning-frame
    • Familia de productoOutdoor Living
    • Grupo de productosTerrace and garden
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-06-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2800
    • Ancho (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniClass Window Blinds