Publique sus productos
PDI Certified Low-Rough-In Grease Interceptor - WD-L-SERIES
Watts

PDI Certified Low-Rough-In Grease Interceptor - WD-L-SERIES

Traducido por Google,
Watts Drainage Products WD-L Series PDI Certificado empotrado o montado en el piso de acero revestido de epoxi de baja instalación interceptor de grasa con junta cubierta antideslizante de acero revestido de epoxi asegurada con perno(s) central(es) de cabeza hexagonal, conjunto de deflector extraíble, trampa de sello profundo con limpieza, accesorio de control de flujo de hierro fundido externo y sin conexiones de cubo (estándar).
Especificaciones
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptorBody Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 3", 4"
    Connection Type: No Hub
    Keywords: 105mat, 20 mesh screen, 35 gpm, check, epoxy-coated steel, fip, flanged 125, grease interceptor, lead free bronze, lf358, low-rough-in, mueller steam, mueller steam specialty, recessed or floor-mounted, silent globe, solder end, ss trim, y strainer
Especificaciones técnicas
  • Referencia1261
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosGrease Interceptor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Descripción Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniClass Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos