Publique sus productos
Reduced Pressure Zone Assemblies - 009
Reduced Pressure Zone Assemblies - 009
    Watts

    Reduced Pressure Zone Assemblies - 009

    4.9 de 5 estrellas4.9(21 reseñas)
    Traducido por Google,
    Los conjuntos de zona de presión reducida de la serie 009 evitan que el flujo inverso de agua contaminada ingrese al suministro de agua potable debido al contrasifonaje o la contrapresión. Consta de una construcción de cuerpo de bronce (1/4 a 2 pulg.) o hierro fundido revestido con epoxi aprobado por la FDA (2 1/2 a 3 pulg.), dos válvulas de retención independientes en línea, asientos de retención reemplazables con una válvula de alivio intermedia , y grifos de prueba de válvula de bola. La serie 009 es ideal para la protección de conexiones cruzadas peligrosas para la salud o para la contención en la entrada de la línea de servicio. Consulte con las autoridades locales de agua para conocer los requisitos de instalación. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,06 bar).
    Especificaciones
    • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, liquid services

      Body Material: Bronze
      Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
      Connection Type: NPT Connection
      Industry Standards: USC
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia895
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de productosNon-Return Valves for Liquid Services
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Nombre UNSPSCHardware and fittings
    • Código UNSPSC401417
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos