Publique sus productos
Moderate Climate Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-330
Watts

Moderate Climate Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-330

Traducido por Google,
Watts Drainage HY-330 hidrante de pared oculto para clima moderado operado con llave con caja y puerta de níquel bronce, cara de hidrante cromada, interruptor de vacío integral, conexión de manguera de 3/4"(19), hembra de 3/4"(19) x 1"( 25) conexión de tubo macho, cabeza de bronce, fundición del asiento y piezas de trabajo internas, y chaveta suelta. Cumple con ASSE 1019-2004, listado UPC/IAMPO. Presión operativa máxima de 125 psi.
Especificaciones
  • Keywords: wall hydrant, non-freeze, key operated, vacuum breaker, fits 10 inch wall, chrome plated face, bronze body and working parts, loose key
Especificaciones técnicas
  • Referencia1306
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosFixtures for Liquids
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings