Publique sus productos
Industry Standard Back-to-Back Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet - ISCA-131-D
Watts

Industry Standard Back-to-Back Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet - ISCA-131-D

Traducido por Google,

Watts Drainage Products ISCA-131-D Portador de inodoro ajustable vertical espalda con espalda estándar de la industria con accesorio de hierro fundido recubierto de epoxi, 4 pulg. (102 mm) sin desperdicio de cubo y 2 pulg. (51 mm) sin conexiones de ventilación de cubo, 4 pulg. (102 mm) sin entrada(s) lateral(es) del cubo, conjunto de placa frontal de sello de compresión de hierro fundido recubierto de epoxi, soportes de pie de hierro fundido recubiertos de epoxi ajustables para la altura estándar y de la silla de ruedas, boquilla de ABS ajustable con tapa de prueba integral y junta de neopreno en el recipiente, herrajes enchapados y cromados tuercas ciegas. El transportador cumple con los requisitos de ASME A112.6.1M hasta una carga estática de 300 lb (136 kg).

Especificaciones
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron, Steel
    Connection Size: 4" outlet, 2" vent
    Connection Type: No Hub
    Industry Standards: ASME A112.6.1M

Especificaciones técnicas
  • Referencia1330
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosSanitary Disposal Components
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING