Publique sus productos
Moderate Climate Wall Hydrant with Chrome Plated Face, Integral Vacuum Breaker - HY-430
Watts

Moderate Climate Wall Hydrant with Chrome Plated Face, Integral Vacuum Breaker - HY-430

Traducido por Google,
Watts Drainage HY-430 hidrante de pared operado con llave para clima moderado con cara cromada, rompedor de vacío integral, conexión de manguera de 3/4"(19), conexión de tubería hembra de 3/4"(19) x 1"(25), todo de bronce cabeza, fundición del asiento y piezas de trabajo internas, y chaveta suelta Cumple con ASSE 1019-2004, UPC/IAMPO Listado Presión máxima de operación 125 psi.
Especificaciones
  • Keywords: 1/2 in tapping, 2 in no hub, bronze body and working parts, cast iron, dual temperature, epoxy coated, fits 10 inch wall, key operated, loose key, non-freeze, polished bronze face, stainless steel box, trap primer adaptor, wall hydrant,
Especificaciones técnicas
  • Referencia1308
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosFixtures for Liquids
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings