Publique sus productos
Industry Standard Back-to-Back Horizontal Adjustable Closet Carrier - ISCA-101-D
Watts

Industry Standard Back-to-Back Horizontal Adjustable Closet Carrier - ISCA-101-D

Traducido por Google,
Watts Drainage ISCA-101-D Portador de inodoro horizontal ajustable espalda con espalda estándar de la industria con accesorio de hierro fundido recubierto de epoxi, 4 in (102 mm) sin desperdicio de cubo y 2 in (51 mm) sin conexiones de ventilación de cubo, hierro fundido recubierto de epoxi patentado conjunto de placa frontal con sello de compresión, soportes de pie de hierro fundido revestidos con epoxi ajustables para la altura estándar y de la silla de ruedas, niple ABS ajustable con tapa de prueba integral y empaque de neopreno en el recipiente, herrajes enchapados y tuercas ciegas cromadas. El transportador cumple con los requisitos de ASME A112.6.1M hasta una carga estática de 300 lb (136 kg).
Especificaciones
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2" vent connection, 4" waste
    Connection Type: No Hub
    Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing
Especificaciones técnicas
  • Referencia1326
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosSanitary Disposal Components
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING