Publique sus productos
Figure 41 Steam Safety Relief Valves, ASME Section VIII
Watts

Figure 41 Steam Safety Relief Valves, ASME Section VIII

5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
Traducido por Google,

Las válvulas de alivio de seguridad para vapor de la serie Figura 41 son válvulas ASME sección VIII que se utilizan para la protección contra sobrepresión de recipientes a presión sin fuego, estaciones de válvulas reductoras de presión de vapor y otros equipos de servicio de vapor con presiones operativas de 5 a 250 psi (0,34 a 17,2 bar). La Serie Figura 41 es una válvula de seguridad de alta capacidad con guía superior y boquilla llena. Consta de un cuerpo de bronce (tamaños de 1/2 a 2 1/2 pulg.) con conexiones de entrada macho roscada NPT y salida (drenaje) hembra roscada, o una construcción de cuerpo de hierro fundido (tamaños de 1 1/2 a 6 pulg.) con conexiones bridadas. Clasificación ASME, Sección VIII.

Especificaciones
  • Body Material: Brass, Cast Iron

    Sizes: 

    • Bronze - 1⁄2" – 21⁄2" (15 – 65mm)
    • Cast iron - 11⁄2" – 6" (40 – 150mm)
    Features
    • 2 piece body design
    • Enclosed springs
    • 2-ring control provides precise pop action and seat tightness
    • Single unit cap and lifting lever
    Approvals
    Rated in accordance with ASME Section VIII
    Pressure – Temperature
    Maximum Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 406°F (208°C)

Especificaciones técnicas
  • Referencia3434
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosRelief Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings