Publique sus productos
12 in.  Square x 6 in.  Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
Watts

12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730

4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
Traducido por Google,
Watts Drainage FS-730 Fregadero de piso sanitario de 12"(305) cuadrados x 6"(152) de profundidad con interior revestido de esmalte de porcelana blanca, rejilla de hierro fundido revestida de esmalte de porcelana de colocación suelta, filtro inferior de cúpula de aluminio y salida sin cubo (estándar).
Especificaciones
  • Keywords: 12 inch round, 12 inch square, 12 inch square by 6 inch deep, 2 in no hub, 3 in no hub, 316ss, 4 in no hub, 6 inch deep, backflow, ballvalve, bronze, cast iron, check, checkvalve, conventional, detector, ductile, electric, emv, enamel coated ci 1/2 grate, enamel coated interior, epoxy, flange w/ weepholes, floor sink, floor sink body, floor sink grate, inline, iron, loose set grate, master, master series, motorvalve, nickel bronze full grate, no hub, porcelain coated, port, pp dome bottom strainer, preventer, push on, rpda, rpz, shut-off, square, ssball, ssstem, threaded, valve, vlvBody Material: Porcelain Enamel Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On
Especificaciones técnicas
  • Referencia1197
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosFloor Drains Channels Trench > Floor Sinks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos