Publique sus productos
Double Check Valve Assemblies, Stainless Steel - 774
Watts

Double Check Valve Assemblies, Stainless Steel - 774

Traducido por Google,
Los conjuntos de válvula de retención doble Serie 774 evitan que el reflujo de agua contaminada ingrese al suministro de agua potable. Consiste en una construcción compacta y una longitud de paso corta, ideal para instalaciones de actualización. Cuenta con un cuerpo de acero inoxidable liviano y baja pérdida de carga. La Serie 774 es ideal en aplicaciones identificadas por las autoridades locales como no peligrosas para la salud. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,06 bar).
Especificaciones
  • Body Material: 300 Series Stainless Steel
    Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"
    Connection Type: Flanged and Grooved Gate Connection
    Industry Standards: AWWA C510-92, CSA B64.5
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 110°F (43°C)Keywords: 1480wog, 200cwp, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, backflow valve with meter, bypass, carbonsteel, castiron, checkvalve, ci, class125, class150, class600, closureplug, dcda, detector, double, double check, doublecheck, doubledisc, flange, groove, meter, nrs, osy, pressure detector valve, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure detector assembly, reduced pressure valve, rpda, rpza, shut-off, silentcheck, stainless steel, stainless steel body, stainless steel body3459, strainer, tapped, threaded, valve, vlv, wafer
Especificaciones técnicas
  • Referencia3459
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de productosNon-Return Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos