Publique sus productos
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Cast Iron - LF909
Watts

Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Cast Iron - LF909

4.2 de 5 estrellas4.2(13 reseñas)
Traducido por Google,
Los conjuntos de zona de presión reducida sin plomo* de la serie LF909 evitan que el flujo inverso de agua contaminada ingrese al suministro de agua potable debido al contrasifonaje o la contrapresión. Consta de una construcción de cuerpo de hierro fundido recubierto de epoxi aprobado por la FDA con molduras de acero inoxidable, cierres de válvula de bola de aleación de cobre y silicio fundidos sin plomo* y llaves de prueba de aleación de cobre y silicio sin plomo*. La serie LF909 cuenta con un principio de "entrada de aire/salida de agua" para la protección durante condiciones de contrasifonaje y contrapresión combinadas de emergencia. Es ideal para conexiones cruzadas peligrosas para la salud o para contención en la entrada de la línea de servicio. Consulte con las autoridades locales de agua para conocer los requisitos de instalación. El LF909 presenta una construcción sin plomo* para cumplir con los requisitos de instalación sin plomo*. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,06 bar).
Especificaciones
  • Keywords: 20mesh, 250wsp, 400wog, backflow valve, blowdown, cast, chain, chainwheel, ci, commercial, iron, kit, lesschain, pressure valve, reducing valve, rpza, strainer, tapped, thread, threaded, valve, vlv, wye, y

    Body Material: Lead Free Cast Iron
    Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
    Connection Type: Flanged Connection
    Industry Standards: AWWA C511-92
    Working Pressure: 175psi (12.06 bar)
    Maximum Working Temperature: 110°F (43°C)

Especificaciones técnicas
  • Referencia7207
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de productosNon-Return Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos