Publique sus productos
Lead Free* Brass, Wye-Pattern Strainers with Tapped Retainer Cap - LF777SI, LFS777SI
Watts

Lead Free* Brass, Wye-Pattern Strainers with Tapped Retainer Cap - LF777SI, LFS777SI

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,
Las series LF777SI, LFS777SI de latón sin plomo*, filtros con patrón en estrella, cuentan con una malla de acero inoxidable con cuerpo de latón sin plomo* con patrón en estrella y una tapa de retención roscada sólida con junta de NBR. El modelo LF777SI viene con conexiones roscadas y está disponible en tamaños de 3/8 a 3 pulg. (10 a 80 mm). El modelo LFS777SI viene con conexiones para soldar y está disponible en tamaños de 1/2 a 2 pulg. (15 a 50 mm). Modelo LF777SI - Presión máxima (sin choque): 400 psi (27,6 bar) a 210 °F (99 °C) WOG, 125 psi (8,6 bar) a 353 °F (178,3 °C) WSP. Modelo LFS777SI - Presión máxima (sin choque): 400 psi (27,6 bar) a 150 °F (66 °C) 15 psi (103 kPa) a 250 °F (121 °C) WSP.
Especificaciones
  • Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: NSF 61 Annex G certified
    Working Pressure: 3/8"–2"
    Maximum Working Temperature: 353ºF (178ºC)
Especificaciones técnicas
  • Referencia6840
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosValves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos