Publique sus productos
Industry Standard Single Vertical 1000 lb. Bariatric Closet Carrier - ISCA-122
Watts

Industry Standard Single Vertical 1000 lb. Bariatric Closet Carrier - ISCA-122

Traducido por Google,
Watts Drainage Products ISCA-122 Portador de inodoro ajustable vertical único estándar de la industria con accesorio de hierro fundido recubierto de epoxi, 4 in (102 mm) sin desperdicio de cubo y 2 in (51 mm) sin conexiones de ventilación de cubo, conjunto de placa frontal de sello de compresión de hierro dúctil recubierto de epoxi , soportes de pie de hierro dúctil revestidos con epoxi y conjunto de soporte de varilla ajustable para la altura estándar y de la silla de ruedas, soporte de anclaje trasero de hierro dúctil, niple ABS ajustable con tapa de prueba integral y junta de neopreno en el recipiente, varillas y herrajes de soporte de acero inoxidable y tuercas ciegas cromadas. El transportador cumple con los requisitos de ASME A112.6.1M hasta una carga estática de 454 kg (1000 lb).
Especificaciones
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2" vent connection, 4" waste
    Connection Type: No Hub

Especificaciones técnicas
  • Referencia7133
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosSanitary Disposal Components
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING