Publique sus productos
Industry Standard Single Vertical Carrier with Side Inlet(s) for Floor Mounted Back Outlet Bowl - ISCA-161-L-R-BF
Watts

Industry Standard Single Vertical Carrier with Side Inlet(s) for Floor Mounted Back Outlet Bowl - ISCA-161-L-R-BF

Traducido por Google,

Portador vertical simple estándar de la industria Watts ISCA-101-LR-BF con entrada(s) lateral(es) para recipiente de salida posterior montado en el piso

Especificaciones
  • Features

    • Carrier provides transition to piping system
    • Reversible uprights embossed with incremental height markings
    • Compression seal nipple does not require sealants, positively holds test
    • For floor mounted back outlet bowls

    Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaISCA-161-L-R-BF-Industry-Standard-Single-Vertical-Carrier-side-inlet-Floor-Mounted
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosFixture Carriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING