Publique sus productos
Meter Demand Simplex Water Softeners for Hardness Reduction - PWS20
Watts

Meter Demand Simplex Water Softeners for Hardness Reduction - PWS20

4.7 de 5 estrellas4.7(9 reseñas)
Traducido por Google,
Ablandadores de agua Simplex de demanda de medidor para reducción de dureza, tamaño de conexión de 50 mm (2 in), capacidades de 90 000 a 600 000 granos y caudales de hasta 105 GPM
Especificaciones
  • Keywords: calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, duplex, frpsoftener, resinsystem, reverseosmosispretreatment, saltregeneration, simplex, sodiumcycle, twinalternating, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval,
Especificaciones técnicas
  • Referencia7283
  • Familia de productoWater Quality Products
  • Grupo de productosWater Softeners
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código ETIMEC011732
  • Nombre ETIMWater softener
  • Nombre UNSPSCPackaged water treatment systems
  • Código UNSPSC47101522
  • Código Uniclass 2015Ss_55_70_98
  • Descripción Uniclass 2015Water treatment systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomestic Water Softeners
  • Número OmniClass23-27 55 27 11
  • Título OmniClass Water Softeners