Publique sus productos
Lead Free* Water Hammer Arrestors - LF15M2
Watts

Lead Free* Water Hammer Arrestors - LF15M2

4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
El ruido de las tuberías que golpean es causado por los golpes del agua a alta velocidad que fluye en el sistema de tuberías cuando un accesorio se cierra repentinamente. El paro repentino del agua (un líquido no comprimible) que fluye a una presión y velocidad dadas provoca una oleada o pico de agua y se denomina golpe de ariete. Cuando esto ocurre, una onda de presión viaja de regreso a través de la tubería hasta que encuentra un punto de alivio. Los arrestadores de golpes de ariete LF15M2 y LF15M2S están diseñados para eliminar este efecto. El LF15M2 y el LF15M2S cuentan con una construcción sin plomo* para cumplir con los requisitos sin plomo*.
Especificaciones
  • Body Material: Copper
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: Threaded, Soldered Connection
    Industry Standards: Listed by IAPMO, ASSE 1010 approved, ANSI A112.26.1M approved, PDI WH201 approved and certified.
    Working Pressure: 150psi (10.6 bar)
    Maximum Working Temperature: 33°F to 180°F (0.5°C to 82°C)Keywords: 0.5 gpm, 0.5 gpm aerator, 0.5 gpm laminar flow, 1.5 gpm, 105, 115, 205, 2piece ball valve, 6 inch lever handle, ada compliant, advance thermal actuator, aerator, ag, air gap, asse 1070, assembly, backflow, ball valve, brushed nickel, bypass, check, checkvalve, chrome, deck plate, detector, dispenser, double, doublecheck, faucet, fbv, filter system dispenser, filtration faucet, gooseneck spout, hydroguard temptap, kit, laminar flow, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with tee handle, lead free faucet, lead free valve, lf, non ag, non air gap, oil rubbed bronze, preventer, repair, reverse osmosis faucet, ro faucet, self contained cartridge, stainless steel, strainer, tempered water, temptap, thermostatic faucet, valve, vandal resistant, vandal resistant aerator, vlv, watts
Especificaciones técnicas
  • Referencia7413
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosWater Hammer Arrestors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos