Publique sus productos
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - LFFBV-4,  LFFBVS-4
Watts

Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - LFFBV-4, LFFBVS-4

Traducido por Google,
Las válvulas de bola de latón de paso completo de 2 piezas Serie LFFBV-4, LFFBVS-4 son adecuadas para una amplia gama de líquidos y gases en aplicaciones residenciales y comerciales.
Estas válvulas cuentan con un empaque ajustable para una vida útil más larga, un vástago a prueba de reventones con carga inferior para mayor seguridad, una junta tórica de vástago de elastómero de fluorocarbono para evitar fugas en el vástago durante la instalación y están clasificadas para 600 psi WOG/150 psi WSP 1/4 pulg. y 2 pulgadas. (8 y 50 mm) y 400 psi WOG/125 psi WSP 2 1/2 pulg. & 3 en. (65 y 80 mm). El LFFBV-4, LFFBVS-4 presenta una construcción sin plomo* para cumplir con los requisitos de instalación sin plomo*.
Especificaciones
  • Body Material: Forged Lead Free* Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Certified to NSF/ANSI Standard 61-G
    Working Pressure: 1⁄4"– 2" (8 – 50mm)
    Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)Keywords: 1440wog, 600wsp, adapter stop valve, backflow valve, closureplug, fitting, fittings, lead free, lf, plastic fittings, plastic quick connect, plastic quick-connect, pressure valve, push fit, quick connect, quick connect fitting, quick connect fittings, quick-connect, quick-connect adapter valve, quick-connect fitting, quick-connect fittings, reducing valve, rpza, ss, stainless, steel, strainer, tapped, thread, threaded, valve, vlv. lead free, wyestrainer, y
Especificaciones técnicas
  • Referencia7661
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosValves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos