Publique sus productos
Lead Free* Brass Gate Valves - LFWGV
Watts

Lead Free* Brass Gate Valves - LFWGV

4.7 de 5 estrellas4.7(9 reseñas)
Traducido por Google,
Las válvulas de compuerta de latón sin plomo* serie LFWGV son ideales para aplicaciones de servicio general en agua, aceite o gas comprimido. Esta serie cuenta con sombrerete roscado, vástago no ascendente y cuerpo de latón sin plomo*. El LFWGV presenta una construcción sin plomo* para cumplir con los requisitos de instalación sin plomo*.
Especificaciones
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: Lead Free* valves shall comply with state codes and standards, where applicable, requiring reduced lead content.
    Working Pressure: 200psi (13.8 bar) WOG non-shock
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)Keywords: 150wog, 150wsp, 2-piece, 300wog, 3piece, 600wog, angle, ball and waste valve, ball valve, ballvalve, boiler, boilerdrain, drain, fipxhose, full port, fullport, gate valve, lead free, lead free brass, lead free brass ball valve, lead free gate valve, lf, maleip, mipxhose, off, pattern, sdrxhose, shut, solder, stop, stop and waste valve, straight, thread, threaded, threaded lead free brass stop and waste valve, threaded valve, threepiece, valve, vlv, waste
Especificaciones técnicas
  • Referencia7679
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos