Publique sus productos
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with 3/4 in. (20mm) Hose End - LFFBV-3C-CC, LFFBVS-3C-CC
Watts

Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with 3/4 in. (20mm) Hose End - LFFBV-3C-CC, LFFBVS-3C-CC

Traducido por Google,
Las válvulas de bola de latón de 2 piezas, paso completo, serie LFFBV-3C-CC, LFFBVS-3C-CC con extremo de manguera de 3/4 in (20 mm) se utilizan en aplicaciones de lavado comerciales e industriales que requieren un diámetro de 3/4 in. (20 mm) conexión de manguera. Estas válvulas cuentan con un vástago a prueba de explosión con carga inferior, asientos de PTFE virgen, arandela de empuje y empaque de vástago ajustable, bola de latón cromado con tapa de latón y correa de polipropileno blanco (cadena). Conexiones finales roscadas modelo LFFBV-3C-CC. El modelo LFFBVS-3C-CC tiene conexiones finales para soldar. Clasificación de presión: 600 psi (41 bar) WOG, sin golpes.
Especificaciones
  • Body Material: Forged Lead Free* Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: Hose Connection
    Industry Standards: Certified to NSF/ANSI Standard 61/G
    Working Pressure: 400psi (28 bar) WOG, non-shock
    Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)Keywords: ball valve, brass valve, fbv3c, fbvs3c, full port valve, lead free ball valve, lf, nsf valve, valve, vlv 2piece valve
Especificaciones técnicas
  • Referencia7844
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosValves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings