Publique sus productos
Lead Free* Stop Valves with Solder Ends - LFSS
Watts

Lead Free* Stop Valves with Solder Ends - LFSS

Traducido por Google,
Las válvulas de cierre de la serie LFSS se utilizan en aplicaciones residenciales solo para servicio de cierre. Consta de una construcción de cuerpo de latón sin plomo* con conexiones para soldar y un volante para el cierre. Presión máxima de trabajo: 150 psi (10,3 bar) WOG.
Especificaciones
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 3/8", 1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Lead Free* valves shall comply with state codes and standards, where applicable, requiring reduced lead content.
    Working Pressure: 150psi (10.3 bars) WOG.
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
Especificaciones técnicas
  • Referencia7869
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosValves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos