Publique sus productos
Downspout Nozzle - RD-940
Watts

Downspout Nozzle - RD-940

4.3 de 5 estrellas4.3(15 reseñas)
Traducido por Google,
Watts Drainage Products RD-940 boquilla de descarga de bronce de níquel fundido con brida de anclaje, orificios de montaje avellanados y rosca IPS (estándar), sin cubo o conexión a presión.
Especificaciones
  • Keywords: 10 gauge steel, 2 inch, 3 in no hub outlet, 4 in no hub connection, 4 inch standpipe, 6 inch, adjustable extensions, cast, cast iron, cast iron self-locking dome, cast nickel bronze, combination roof drain/overflow, countersunk mounting holes, deck flange, downspout nozzle, flashing clamp, high volume, integral gravel guard, internal water dam, iron, no hub, overflow drain, overflow standpipe, pressure reducing valve, roof drain body, temperature gauge, zinc plated,
Especificaciones técnicas
  • Referencia1254
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosRoof Waste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos