Watts Drainage TD-300 Elevator Channel Drain con 11-3/4" (298) de ancho x (especificar) de largo, cuerpo de acero inoxidable tipo 304 calibre 12, a prueba de talones y rejilla de acero inoxidable de clase B de carga que cumple con ADA con un área abierta de rejilla de 65 pulgadas cuadradas por pie está asegurado con tornillos de acero inoxidable a prueba de vandalismo y 4" (110) sin salida central. Cumple con el Código de Construcción de California de 2013 403.6.1, 403.6.2, 3007.4, 3008.4 y la Sección 511.1.4 de SFFC para un caudal de 100 GPM.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |