Publique sus productos
Dual Check Valves with Intermediate Atmospheric Vent - 9D
Dual Check Valves with Intermediate Atmospheric Vent - 9D
    Watts

    Dual Check Valves with Intermediate Atmospheric Vent - 9D

    Traducido por Google,
    Las válvulas de retención duales de la serie 9D con ventilación atmosférica intermedia evitan que el flujo inverso de agua contaminada caliente o fría ingrese al suministro de agua potable. Consta de un cuerpo de latón con piezas internas de acero inoxidable, filtro integral y dos válvulas de retención de goma duraderas y herméticas. La serie 9D está diseñada para aplicaciones de presión continua que no representan un riesgo para la salud en líneas de suministro más pequeñas, como equipos de laboratorio, tanques de procesamiento, esterilizadores, equipos lácteos y, específicamente, para líneas de alimentación de calderas. Presión mínima de trabajo: 25 psi (172 kPa), Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,1 bar)
    Especificaciones
    • Body Material: Forged Brass
      Connection Size: 1/2 and 3/4" (15 and 20mm)
      Connection Type: Union Connections
      Industry Standards: ASSE 1012 , CSA B64
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 250°F (121°C).Keywords: 007, 152ss, aluminum, asse, assembly, atmospheric, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bonnet, bronze, bypass, check, combination, continuous, cover, dc, dcda, double check, drain, dual, dualcheck, enclosure, fiberglass, fill, fittings, heater, kit, lead free, lf, outside, pex, pex couplings, pex fittings, pex test plugs, port, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, push/fit, pvb, quarter turn shutoff, quick connect, reduce pressure valve, reduced pressure valve, reducing valve, releif, repair, rp, rpda, rpza, rubber, seat, stainless steel body, steam pressure regulator, stem and bushing assembly, valve, vent, ventdrain, vlv, waterpex, wattsbox
    Especificaciones técnicas
    • Referencia886
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de productosNon-Return Valves for Liquid Services
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas