Publique sus productos
Lead Free* Center Back-Entry Bimetal Thermometer - LFTB
Watts

Lead Free* Center Back-Entry Bimetal Thermometer - LFTB

4.1 de 5 estrellas4.1(7 reseñas)
Traducido por Google,
Los termómetros sin plomo* bimetálicos de entrada posterior central de la serie LFTB se utilizan en aplicaciones HVAC comerciales, residenciales e institucionales. Cuenta con cajas de acero enchapado en zinc, ventanas de polímero Kostil, termopozos de latón sin plomo* NPT de 1/2 pulg. con tornillo de fijación y elementos de detección de resorte en espiral bimetálicos. Disponible en varias escalas de clasificación de temperatura.
Especificaciones
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • ½ in. NPT Lead Free* brass thermowells with set screw and bimetal spiral spring sensing elements ensure accuracy
    • Available in various temperature rating scales
    • Center back-entry model features zinc plated steel case, and Kostil polymer window for durability
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBimetal-Thermometer-LFTB
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosGauges > Thermometers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código ETIMEC011165
  • Nombre ETIMBimetal thermometer
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_34_88
  • Descripción Uniclass 2015Temperature gauges
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 74 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBimetallic Thermometers
  • Número OmniClass23-27 11 11
  • Título OmniClass Temperature Measuring Instrument And Controls
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING